Normalizovaný valec CRDSNU-25-10-P-A
8152627
GTIN 4052568575885
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
25 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
295 N
Zdvih
10 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné