Krokový motor EMMT-ST

Krokové motory so schválením UL a dobrou konektivitou pre aplikácie s vyššími požiadavkami na stupeň krytia IP.
  • Motor s krytím IP65 (IP40 pre hriadeľ motora)
  • Absolútny enkóder, Singleturn alebo Multiturn (bez batérie)
  • 3 veľkosti prírub MH: 0,25 Nm ... 9,4 Nm
  • Voliteľne s pridržiavacou brzdou
  • Automatická detekcia motora prostredníctvom "elektronickej typovej dosky" s tabuľkou korekcie motora
  • Možný rozsah použitia až do -15 °C
  • Kábel OCP (One Cable Plug) s masívnou zástrčkou M17, otočný o 310°
  • Dĺžka kábla až do 25 m
  • Dokonale zapadá do nášho komplexného portfólia produktov elektromechanických pohonov, motorov, regulátorov pohonu a riadiacich systémov