โซลินอยด์วาล์ว MDH-5/3E-3/4-D-4-24DC
12460
GTIN 4052568111991
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
ระบายอากาศ 5/3
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
4800 l/min
ข้อต่อลม 1
แผ่นเชื่อมต่อขนาด 4 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า