pneumatic valve VL-5/2-3/4-D-4

12461

GTIN 4052568112004

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
5/2 โมโนสเตเบิ้ล
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
6000 l/min
ข้อต่อลม 1
แผ่นเชื่อมต่อขนาด 4 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1
ประเภทการดำเนินการ
นิวเมติกส์