กระบอกมาตรฐาน DSBC-50-200-PPVA-N3
1366955
GTIN 4052568016500
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
Links
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
50 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
1178 N
ฮับ
200 mm
การทำให้หมาด ๆ
ตัวกันกระแทกลมปรับได้ทั้งสองด้าน