กระบอกมาตรฐาน DSNU-8- -P-A

14326

กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
8 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
30.2 N
ฮับ
1 mm - 100 mm
การทำให้หมาด ๆ
แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยืดทั้งสองด้าน