DSBC
หน้าหลัก
สินค้า
แอคชูเอเตอร์
ระบบขับเคลื่อนแบบนิวเมติก
กระบอกสูบแบบก้านลูกสูบ
กระบอกโปรไฟล์และกระบอก Tie rod
DSBC
DSBC-80- -PPSA-N3
+2
8 Videos
กระบอกมาตรฐาน
DSBC-80- -PPSA-N3
1463500
Downloads
DSBC_EN.PDF
Links
แคตตาล็อกอะไหล่สำรอง
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
80 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
3016 N
ฮับ
1 mm - 2800 mm
การทำให้หมาด ๆ
ตัวกันกระแทกตำแหน่งปลายลมที่ปรับเองได้