DSBC
หน้าหลัก
สินค้า
แอคชูเอเตอร์
ระบบขับเคลื่อนแบบนิวเมติก
กระบอกสูบแบบก้านลูกสูบ
กระบอกโปรไฟล์และกระบอก Tie rod
DSBC
DSBC-50- -PPVA-N3
+2
8 Videos
กระบอกมาตรฐาน
DSBC-50- -PPVA-N3
1463766
Downloads
DSBC_EN.PDF
Links
แคตตาล็อกอะไหล่สำรอง
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
50 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
1178 N
ฮับ
1 mm - 2800 mm
การทำให้หมาด ๆ
ตัวกันกระแทกลมปรับได้ทั้งสองด้าน