โซลินอยด์วาล์ว MFH-5/3E-D-3-C
151874
GTIN 4052568117351
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
ระบายอากาศ 5/3
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
4600 l/min
ข้ อต่อลม 1
แผ่นเชื่อมต่อขนาด 3 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า