กระบอกกลม EG-6-15-PK-3

15893

GTIN 4052568066727

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
กด - บทบาทเดี่ยว
Øลูกสูบ
6 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
11.8 N
ฮับ
15 mm
การทำให้หมาด ๆ
ด้านเดียว - ปรับไม่ได้