กระบอกแบน DZF-25-200-A-P-A
161258
GTIN 4052568128746
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
Links
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
25 mm - เส้นผ่านศูนย์กลางเทียบเท่า
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
295 N
ฮับ
200 mm
การทำให้หมาด ๆ
แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยืดทั้งสองด้าน