กระบอกแบน DZF-50-200-P-A

164075

GTIN 4052568136765

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
50 mm - เส้นผ่านศูนย์กลางเทียบเท่า
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
1178 N
ฮับ
200 mm
การทำให้หมาด ๆ
แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยืดทั้งสองด้าน