กระบอกมาตรฐาน DSBG-40-50-PPSA-N3
1646561
GTIN 4052568243586
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
Links
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
40 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
754 N
ฮับ
50 mm
การทำให้หมาด ๆ
ตัวกันกระแทกตำแหน่งปลายลมที่ปรับเองได้