กระบอกมาตรฐาน DSBG-50-80-PPSA-N3

1646726

GTIN 4052568243838

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
50 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
1178 N
ฮับ
80 mm
การทำให้หมาด ๆ
ตัวกันกระแทกตำแหน่งปลายลมที่ปรับเองได้