กระบอกแบน EZH-2,5/9-20-B

164992

GTIN 4052568073640

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
กด - บทบาทเดี่ยว
Øลูกสูบ
6 mm - เส้นผ่านศูนย์กลางเทียบเท่า
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
10 N
ฮับ
20 mm
การทำให้หมาด ๆ
ไม่มีกันกระแทก