กระบอกมาตรฐาน DSBF-C-80- -PPVA-N3-R

1778184

กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
80 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
3016 N
ฮับ
1 mm - 2800 mm
การทำให้หมาด ๆ
ตัวกันกระแทกลมปรับได้ทั้งสองด้าน