โซลินอยด์วาล์ว MEBH-5/3G-D-3-ZSR-C
184512
GTIN 4052568144517
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
5/3 ปิดแล้ว
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
4100 l/min
ข้อต่อลม 1
แผ่นเชื่อมต่อขนาด 3 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า