กระบอกมาตรฐาน CRDNG-125- -PPV-A-S2

185288

กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
125 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
6881 N
ฮับ
10 mm - 2000 mm
การทำให้หมาด ๆ
ตัวกันกระแทกลมปรับได้ทั้งสองด้าน