กระบอกมาตรฐาน DSNU-20-80-P-A
19211
GTIN 4052568003203
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
20 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
188.5 N
ฮับ
80 mm
การทำให้หมาด ๆ
แห วน/แผ่นกันกระแทกยางยืดทั้งสองด้าน