กระบอกมาตรฐาน ESNU-8-10-P-A
19254
GTIN 4052568067120
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
กด - บทบาทเดี่ยว
Øลูกสูบ
8 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
24.6 N
ฮับ
10 mm
การทำให้หมาด ๆ