CRHD
หน้าหลัก
สินค้า
แอคชูเอเตอร์
ระบบขับเคลื่อนแบบนิวเมติก
กระบอกสูบแบบก้านลูกสูบ
กระบอกสูบสแตนเลส
CRHD
CRHD-40- -PPV-A-MQ-S6
กระบอกกลม
CRHD-40- -PPV-A-MQ-S6
195544
Downloads
CRHD_EN.PDF
Links
แคตตาล็อกอะไหล่สำรอง
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
40 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
754 N
ฮับ
10 mm - 500 mm
การทำให้หมาด ๆ
ตัวกันกระแทกลมปรับได้ทั้งสองด้าน