กระบอกกลม DSNU-32-320-P-A
195989
GTIN 4052568158408
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
32 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
482.5 N
ฮับ
320 mm
การทำให้หมาด ๆ
แหวน/แผ่นกั นกระแทกยางยืดทั้งสองด้าน