กระบอกกลม ESNU-40-10-P-A
196379
GTIN 4052568159337
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
กด - บทบาทเดี่ยว
Øลูกสูบ
40 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
687.6 N
ฮับ
10 mm
การทำให้หมาด ๆ
แ หวน/แผ่นกันกระแทกยางยืดทั้งสองด้าน