กระบอกลมแบบคอมแพค DPDM-32-15-S-PA
4828430
GTIN 4052568292126
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
กด - บทบาทเดี่ยว
Øลูกสูบ
32 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
445 N
ฮับ
15 mm
การทำให้หมาด ๆ