กระบอกลมแบบคอมแพค DPDM-Q-6-15-S-PA
4830972
GTIN 4052568292720
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
กด - บทบาทเดี่ยว
Øลูกสูบ
6 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
13 N
ฮับ
15 mm
การทำให้หมาด ๆ