กระบอกลมแบบคอมแพค DPDM-Q-10-10-PA
4832288
GTIN 4052568292898
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
10 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
47 N
ฮับ
10 mm
การทำให้หมาด ๆ