กระบอกลมแบบคอมแพค DPDM-Q-10-5-S-PA
4833119
GTIN 4052568292942
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
กด - บทบาทเดี่ยว
Øลูกสูบ
10 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
38 N
ฮับ
5 mm
การทำให้หมาด ๆ