กระบอกลมแบบคอมแพค DPDM-20-15-P-PA
4840812
GTIN 4052568293437
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
บทบาทเดี่ยว - ดึง
Øลูกสูบ
20 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
130 N
ฮับ
15 mm
การทำให้หมาด ๆ