กระบอกลมแบบคอมแพค AEN-S-40-25-I-P-A
5149292
GTIN 4052568299859
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
กด
Øลูกสูบ
40 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
700 N
ฮับ
25 mm
การทำให้หมาด ๆ
แหวน/แผ่นกัน กระแทกยางยืดทั้งสองด้าน