กระบอกกลม DSNU-S-8-15-P-A-MQ
5205898
GTIN 4052568420253
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
8 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
30.2 N
ฮับ
15 mm
การทำให้หมาด ๆ
แหวน/แผ่นกั นกระแทกยางยืดทั้งสองด้าน