กระบอกกลม DSNU-S-16-50-P-A-MQ
5216094
GTIN 4052568420635
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
16 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
120.6 N
ฮับ
50 mm
การทำให้หมาด ๆ
แหว น/แผ่นกันกระแทกยางยืดทั้งสองด้าน