กระบอกกลม DSNU-S-25-10-P-A-MX
5228227
GTIN 4052568421489
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
25 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
294.5 N
ฮับ
10 mm
การทำให้หมาด ๆ
แหว น/แผ่นกันกระแทกยางยืดทั้งสองด้าน