กระบอกกลม DSNU-32-150-P-A
5249371
GTIN 4052568422011
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
32 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
482.5 N
ฮับ
150 mm
การทำให้หมาด ๆ
แหวน/ แผ่นกันกระแทกยางยืดทั้งสองด้าน