กระบอกกลม DSNU-32-300-PPS-A
5249973
GTIN 4052568422141
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
32 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
482.5 N
ฮับ
300 mm
การทำให้หมาด ๆ
ตัวก ันกระแทกตำแหน่งปลายลมที่ปรับเองได้