กระบอกกลม DSNU-40-10-P-A
5262529
GTIN 4052568422219
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
40 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
752.9 N
ฮับ
10 mm
การทำให้หมาด ๆ
แหวน/แผ่นกัน กระแทกยางยืดทั้งสองด้าน