กระบอกกลม DSNU-40-150-PPV-A
5262708
GTIN 4052568422325
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
40 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
752.9 N
ฮับ
150 mm
การทำให้หมาด ๆ
ตัวกันกระแทก ลมปรับได้ทั้งสองด้าน