กระบอกลมแบบคอมแพค AEN-S-10-5-I-A

5269268

GTIN 4052568422424

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
กด
Øลูกสูบ
10 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
41.7 N
ฮับ
5 mm
การทำให้หมาด ๆ
ไม่มีกันกระแทก