โซลินอยด์วาล์ว JMDH-5/2-D-3-M12-C

533015

GTIN 4052568259662

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
5/2-way bistable
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
4500 l/min
ข้อต่อลม 1
แผ่นเชื่อมต่อขนาด 3 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า