โซลินอยด์วาล์ว JMDDH-5/2-D-3-M12D-C

540824

GTIN 4052568259983

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
5/2 ที่โดดเด่น bistable
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
4500 l/min
ข้อต่อลม 1
แผ่นเชื่อมต่อขนาด 3 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า