ท่อลมพลาสติก PAN-12X1,75-SI-200

553892

GTIN 4052568053031

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
นอก Ø
12 mm
Øภายใน
8.4 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 17 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-30 °C - 80 °C