ท่อลมพลาสติก PAN-16X2-SW-100

553905

GTIN 4052568053161

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
นอก Ø
16 mm
Øภายใน
12 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 14 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-30 °C - 80 °C