ท่อลมพลาสติก PAN-10X1,5-BL

553909

GTIN 4052568053208

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
นอก Ø
10 mm
Øภายใน
7 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 17 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-30 °C - 80 °C