กระบอกลมแบบคอมแพค ADNGF-12-25-P-A
554209
GTIN 4052568198374
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
Øลูกสูบ
12 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
68 N
ฮับ
25 mm
การทำให้หมาด ๆ
แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยืดทั้งสองด้าน
การตรวจ จับตำแหน่ง
สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด