กระบอกกลม DSNU-50-40-PPS-A
559316
GTIN 4052568205928
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
50 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
1178.1 N
ฮับ
40 mm
การทำให้หมาด ๆ
ตัวกั นกระแทกตำแหน่งปลายลมที่ปรับเองได้