โซลินอยด์วาล์ว VSVA-B-P53U-D-D2-1R5L
566999
GTIN 4052568007812
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
ระบายอากาศ 5/3
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
2700 l/min
566999
GTIN 4052568007812