โซลินอยด์วาล์ว VSVA-B-T32U-AZD-D2-1R5L
567001
GTIN 4052568214975
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
2x3/2 เปิด โมโนสเตเบิล
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
2200 l/min
567001
GTIN 4052568214975