โซลินอยด์วาล์ว VSVA-B-T32H-AZD-D2-1R5L
567002
GTIN 4052568214982
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
2x3/2 เปิด/ปิด monostable
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
2200 l/min
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม
แผ่นเชื่อมต่อขนาด 2 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 - G3/8
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า