กระบอกลมแบบคอมแพค ADN-32-15-I-PPS-A

572647

GTIN 4052568102548

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
32 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
483 N
ฮับ
15 mm
การทำให้หมาด ๆ
ตัวกันกระแทกตำแหน่งปลายลมที่ปรับเองได้