กระบอกลมแบบคอมแพค ADN-25-50-A-PPS-A
577188
GTIN 4052568104733
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่น
การแสดงคู่
Øลูกสูบ
25 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
295 N
ฮับ
50 mm
การทำให้หมาด ๆ