กระบอกลมแบบคอมแพค ADNGF-20-10-PPS-A
577208
GTIN 4052568225629
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
Øลูกสูบ
20 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
188 N
ฮับ
10 mm
การทำให้หมาด ๆ
ตัวกันกระแทกตำแหน่งปลายลมที่ปรับเองได้
การตรวจจับตำแหน่ง
สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด